
calcActive())">
soft starter for asynchronous motor, Altistart 48, 42A, 230...415V, 9...45kW
ATS48D47Q
THB 57,245.00
THB 31,485.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATS48D47Q
soft starter for asynchronous motor, Altistart 48, 42A, 230...415V, 9...45kW
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
soft starter for asynchronous motor, Altistart 48, 42A, 230...415V, 9...45kW
THB 57,245.00
THB 31,485.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5.83 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altistart 48 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 37.0 x 26.0 x 28.5 cm |