
calcActive())">
soft starter for asynchronous motor, Altistart 48, 21A, 230...415V, 4...18.5kW
ATS48D22Q
THB 50,290.00
THB 27,660.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATS48D22Q
soft starter for asynchronous motor, Altistart 48, 21A, 230...415V, 4...18.5kW
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
soft starter for asynchronous motor, Altistart 48, 21A, 230...415V, 4...18.5kW
THB 50,290.00
THB 27,660.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5.701 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altistart 48 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 37.000 x 26.000 x 29.000 cm |