
calcActive())">
soft starter for asynchronous motor, Altistart 48, 156A, 208...690V, 37...160kW
ATS48C17Y
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATS48C17Y
soft starter for asynchronous motor, Altistart 48, 156A, 208...690V, 37...160kW
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 14.922 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altistart 48 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 46.0 x 43.0 x 34.0 cm |