soft starter for asynchronous motor, Altistart 48, 14A, 208...690V, 4...15kW
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
soft starter for asynchronous motor, Altistart 48, 14A, 208...690V, 4...15kW
รวมภาษี
รวมภาษี
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 6.05 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altistart 48 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 37 x 25.5 x 29 cm |