
calcActive())">
soft starter, Altistart 480, 17A, 208...690V AC, control supply 110...230V AC
ATS480D17Y
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATS480D17Y
soft starter, Altistart 480, 17A, 208...690V AC, control supply 110...230V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 6.216 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar Soft Starter ATS 480 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 37 x 28 x 30 cm |