
calcActive())">
soft starter, Altistart 480, 1200A, 208...690V AC, control supply 110...230V AC
ATS480M12Y
THB 646,280.00
THB 310,214.40
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ATS480M12Y
soft starter, Altistart 480, 1200A, 208...690V AC, control supply 110...230V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
soft starter, Altistart 480, 1200A, 208...690V AC, control supply 110...230V AC
THB 646,280.00
THB 310,214.40
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 135.0 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Altivar 12 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 103.0 x 95.0 x 59.0 cm |