
calcActive())">
ซ็อกเก็ตสําหรับรีเลย์ RXM2,7 A, แบบแคลมป์, หน้าคอนแท็ก 250 VAC
RXZE1M2C
THB 123.05
THB 63.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RXZE1M2C
ซ็อกเก็ตสําหรับรีเลย์ RXM2,7 A, แบบแคลมป์, หน้าคอนแท็ก 250 VAC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ซ็อกเก็ตสําหรับรีเลย์ RXM2,7 A, แบบแคลมป์, หน้าคอนแท็ก 250 VAC
THB 123.05
THB 63.00
คำอธิบาย
- This Zelio RXZ plug-in socket has a rated voltage of 250V AC with an output rating of 7A
- This plug-in relay socket is compatible with interface plug-in relay RXM range
- It has a large choice of number of contacts for high rated current use with space-saving design which allows for a flexible and easy installation on DIN rail
- It helps to reduce the size of enclosures and increase machine reliability: you can mount nearly everywhere
- It is compatible with plug in control relay
- It enables easy installation and connect to relay from its socket
- Workablity for hard-wired logic automated systems to complement the functions of industrial progammable logic controllers (PLCs)
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RXZE1M2C |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Socket |
ประเภทสินค้า | Zelio Relay |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.03 kg |
Range of Product | Harmony Electromechanical Relays |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | RXZ |
ชนิดของสินค้า | Accessory |
กลุ่มสินค้า | Zelio Relay |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 75 x 31 x 22 cm |