
calcActive())">
เต้ารับคู่ 3 ขา ประกอบสำเร็จรูป
A70426UST_BK
THB 217.21
THB 165.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A70426UST_BK
เต้ารับคู่ 3 ขา ประกอบสำเร็จรูป
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับคู่ 3 ขา ประกอบสำเร็จรูป
THB 217.21
THB 165.00
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn socket-outlet A70426UST_BK is a complete product in color black. The pole configuration of the outlet is 2P + E. And its rated current is 16A. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. Its connection terminals are screwless terminals. It is 120 mm in width, 70 mm in height, and 30.3 mm in depth. The IP rating of this device is IP20. The socket-outlet is made of polycarbonate, making it as resistant as possible. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A70426UST_BK |
ประเภทสินค้า | Socket-Outlet |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 137.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 30.3 x 120 x 70 mm |
Pincode Group | Thailand |