
calcActive())">
คอนแท็คบล็อค 22 มม., 1 NO
ZA2EE101
THB 96.30
THB 49.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZA2EE101
คอนแท็คบล็อค 22 มม., 1 NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คอนแท็คบล็อค 22 มม., 1 NO
THB 96.30
THB 49.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZA2EE101 |
ประเภทสินค้า | Contact block |
ประเภทสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 1500000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 500000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.014 kg |
Range of Product | Harmony Easy XA2 |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | ZA2E |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Accessory |
กลุ่มสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 31.37 x 29.38 x 15.02 cm |