XA2ED41

ซีเลคเตอร์สวิตซ์ขนาด 22 มม.- แบบมาตรฐาน - 2 ตําแหน่ง - Spring Return - 1NO

49% Off
1/1
XA2ED41

ซีเลคเตอร์สวิตซ์ขนาด 22 มม.- แบบมาตรฐาน - 2 ตําแหน่ง - Spring Return - 1NO

มีสินค้า
Commercial Reference
XA2ED41
Regular Price THB 182 Special Price THB 93
รวมภาษี
to see your company prices. Prices vary for your region.
  • Easy Set-up
  • Economic Price
  • Full function Push button
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

ซีเลคเตอร์สวิตซ์ขนาด 22 มม.- แบบมาตรฐาน - 2 ตําแหน่ง - Spring Return - 1NO

Regular Price THB 182 Special Price THB 93
49% Off

คำอธิบาย

  • This Harmony XA2 black selector switch has 2 positionsoperates with spring return to left position mechanism
  • It has a metal bezel
  • It has 1 x NO contact
  • This selector switch provides a versatile interface for controlling your machines
  • It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections
  • It provides an effective manner to set your machine in various operating modes
  • It is impact resistantdust resistantwater resistant and vibration resistant thanks to its IP65making it ideal for operation in harsh environments

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    IDSIG
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    XA2ED41
  • ประเภทสินค้า
    Complete selector switch
  • ประเภทสินค้า
    Harmony Easy XA2E
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • ความทนทานทางกล
    300000 cycles
  • ความทนทานทางไฟฟ้า
    500000 cycles, AC-15, 3 A at 230 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-4
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    55 g
  • Contacts Type and Composition
    1NO
  • Number Position
    2
  • Range of Product
    Easy Harmony XA2
  • Type of Operator
    Spring Return
  • Switch Type
    Standard Handle
  • ชื่อสินค้าโดยย่อ
    XA3
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • ชนิดของสินค้า
    Switch
  • กลุ่มสินค้า
    Harmony Easy XA2E
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    16 x 11 x 4 cm
more specification
less specification

รีวิว

Write Your Own Review
คุณกำลังเขียนรีวิว:ซีเลคเตอร์สวิตซ์ขนาด 22 มม.- แบบมาตรฐาน - 2 ตําแหน่ง - Spring Return - 1NO
Your Rating

* Required Field