
calcActive())">
ซีเลคเตอร์สวิตซ์ - long handle - 3 ตําแหน่ง - spring return- 2NO
XA2EJ53
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XA2EJ53
ซีเลคเตอร์สวิตซ์ - long handle - 3 ตําแหน่ง - spring return- 2NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Harmony XA2 black selector switch with long handle has 3-positionsoperates with spring return to center position mechanism
- It has a metal bezel
- It has 2 x NO contacts
- This selector switch with long handle provides a versatile interface for controlling your machines
- It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections
- It provides an effective manner to set your machine in various operating modes
- It is impact resistantdust resistantwater resistant and vibration resistant thanks to its IP65making it ideal for operation in harsh environments
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XA2EJ53 |
ประเภทสินค้า | Complete selector switch |
ประเภทสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 300000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 500000 cycles, AC-15, 3 A at 230 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-4 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 53 g |
Contacts Type and Composition | 2NO |
Number Position | 3 |
Range of Product | Easy Harmony XA2 |
Type of Operator | Spring Return |
Switch Type | Long Handle |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | XA2 |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Switch |
กลุ่มสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 73.96 x 42.11 x 30.85 cm |