NSYTRV162PE

SCREW TERMINAL, PROTECTIVE EARTH, 2 POINTS, 16MM², GREEN-YELLOW

29% Off
1/1
NSYTRV162PE

SCREW TERMINAL, PROTECTIVE EARTH, 2 POINTS, 16MM², GREEN-YELLOW

มีสินค้า
Commercial Reference
NSYTRV162PE
Regular Price THB 594 Special Price THB 422
To View the best prices please sign in or register.
  • Plastic bezel
  • Class II conforming to IEC 60536
  • IK03 conforming to IEC 50102
  • Wide range of operating temperature from -40°C to 70°C
  • High vibration resistance with shake proof terminal screws
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

SCREW TERMINAL, PROTECTIVE EARTH, 2 POINTS, 16MM², GREEN-YELLOW

Regular Price THB 594 Special Price THB 422
29% Off

คำอธิบาย

Linergy TR is terminal block for Linergy. It belongs to linergy earth terminal block with 16 mm² nominal cross section. It has green-yellow surface treatment. Mounting by clip-on and sideways connection by single-level 1x1 screw terminals. It could be connection and disconnection by screwdriver. It is compatible with spacial enclosures for Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Sold in lots of 50 units. Ambient air temperature for operation is from -40 to 130 °C conforming to IEC 60216-1 and VDE 0304-T21. Multi standards certified (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, LR, VDE, IEC-Ex, EAC). It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPLVS
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    NSYTRV162PE
  • ประเภทสินค้า
    terminal block
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    Pc
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    47.0 g
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    Linergy TR terminals blocks
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    9.3 x 11 x 36.5 cm
more specification
less specification