
calcActive())">
SCREW TERMINAL, FEED THROUGH, 2 POINTS, 16MM² , GREY
NSYTRV162
THB 192.60
THB 137.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRV162
SCREW TERMINAL, FEED THROUGH, 2 POINTS, 16MM² , GREY
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
SCREW TERMINAL, FEED THROUGH, 2 POINTS, 16MM² , GREY
THB 192.60
THB 137.00
คำอธิบาย
Linergy TR is terminal block for Linergy. It belongs to linergy passthrough terminal block with 16 mm² nominal cross section. The rated operational voltage is 600V conforming to CSA/cURus, 1000V conforming to EN/IEC 60947-7-1 and 690V conforming to ATEX Exe II Ex II 2 GD. The rated current is 76A conforming to EN/IEC 60947-7-1, 85A conforming to CSA/cURus and 22A conforming to ATEX Exe II Ex II 2 GD. It has grey surface treatment. Mounting by clip-on and sideways connection by single-level 1x1 screw terminals. It could be connection and disconnection by screwdriver. It is compatible with spacial enclosures for Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Sold in lots of 50 units. Ambient air temperature for operation is from -40 to 130 °C conforming to IEC 60216-1 and VDE 0304-T21. Multi standards certified (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, LR, VDE, IEC-Ex, EAC). It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRV162 |
ประเภทสินค้า | terminal block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 29 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.2 x 5.5 x 5.5 cm |