
calcActive())">
screw shieldสำหรับ Acti9 4 โพล- 72 มม. - for iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
A9A26981
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9A26981
screw shieldสำหรับ Acti9 4 โพล- 72 มม. - for iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This Acti 9 insulation accessory is a set of 20 screw shield
- Suitable for 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, and 4P Circuit protection
- This accessory is compatible with Acti 9 iC60, iSW, iID, iSW-NA, Reflex iC60, ARA, and RCA Device location in product is top and bottom, and mounting mode is by clips
- This product is compliant with EN/IEC 61008-1
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A26981 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 99.5 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10.1 x 7.4 x 3.6 cm |