
calcActive())">
Schneider ชุดเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger รุ่น EVlink Pro AC 22kW สายชาร์จ Type 2 มาพร้อมกับ เบรคเก้อร์ MCB, กันดูด RCD Type A และ RDC-DD
EVB3S22NCAxA9F74440xA9R51440
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
EVB3S22NCAxA9F74440xA9R51440
Schneider ชุดเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger รุ่น EVlink Pro AC 22kW สายชาร์จ Type 2 มาพร้อมกับ เบรคเก้อร์ MCB, กันดูด RCD Type A และ RDC-DD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- มาพร้อมกับ เบรกเกอร์ MCB และ กันดูด RCD Type A
- เหมาะสำหรับอาคารและบ้านพักอาศัยที่มีรถยนต์ต้องการกำลังไฟฟ้าสูงถึง 22kW
- รองรับการเชื่อมต่อ Internet ผ่าน WIFI และสาย Lan
- รองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 3.7kW – 22kW
- RFID / ระบบชำระค่าบริการผ่านคีย์การ์ด
- ระบบบริหารจัดการสถานะ และค่าบริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้า
- รับประกัน 2 ปีจากวันติดตั้ง
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EVlink |