
calcActive())">
Schneider Electric ZENcelo 16AX_20A 2G 2W FULL-FLAT SW - E8432_2_SZ
E8432_2_SZ
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8432_2_SZ
Schneider Electric ZENcelo 16AX_20A 2G 2W FULL-FLAT SW - E8432_2_SZ
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ZENcelo-16AX 2 Gang 2 Way Full-Flat Switch with Ondicat w/Blister-Silver Bronze
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |