
calcActive())">
Schneider Electric ZENcelo 16A 1G INT SKT SZ - E84426_16TS_SZ
E84426_16TS_SZ
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E84426_16TS_SZ
Schneider Electric ZENcelo 16A 1G INT SKT SZ - E84426_16TS_SZ
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
เต้ารับสากลแบบ 1 Gang 16A 250V, สีซิลเวอร์บรอนซ์
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |