Schneider Electric Zelio Logic SR 12 I/O REL. 24VAC CLK W/O DISPL - SR2E121B

SR2E121B

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

compact smart relay, รุ่น Zelio Logic SR2 SR3, 12 IO, 24V AC, clock, no display

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

SUB D 9 pin PC connecting cable- for smart relay Zelio Logic- 3 m
SR2CBL01

สินค้าหมด

Modem communication interface- Zelio Logic- for smart relay
SR2COM01

สินค้าหมด

Phaseo- Zelio Logic- memory cartridge- for smart relay firmware- for v 3.0- EEPROM
SR2MEM02

สินค้าหมด

USB PC connecting cable- for smart relay Zelio Logic- 3 m
SR2USB01

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 7,243.90
THB 4,926.00