
calcActive())">
Schneider Electric Zelio Logic 6 I/O REL. EXTENSION FOR 24VAC SR - SR3XT61B
SR3XT61B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SR3XT61B
Schneider Electric Zelio Logic 6 I/O REL. EXTENSION FOR 24VAC SR - SR3XT61B
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Discrete I/O extension module, รุ่น Zelio Logic, 6 I/O, 24 V AC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |