
calcActive())">
Schneider Electric Zelio Logic 4 ANALOG I/O EXTENSION FOR 24VDC SR - SR3XT43BD
SR3XT43BD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

SR3XT43BD
Schneider Electric Zelio Logic 4 ANALOG I/O EXTENSION FOR 24VDC SR - SR3XT43BD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
analogue IO extension module, รุ่น Zelio Logic SR2 SR3, 4 IO, 24V DC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |