Schneider Electric Zelio Logic 10 I/O REL. EXTENSION FOR 12VDC SR - SR3XT101JD
คำอธิบาย
Discrete I/O extension module, รุ่น Zelio Logic, 10 I/O, 12 V DC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
Discrete I/O extension module, รุ่น Zelio Logic, 10 I/O, 12 V DC
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |