
calcActive())">
Schneider Electric Vivace 16AX 250V 2GANG 1 WAY SWITCH - KB32_1_WE
KB32_1_WE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
KB32_1_WE
Schneider Electric Vivace 16AX 250V 2GANG 1 WAY SWITCH - KB32_1_WE
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Switch, Vivace, 16AX, 250V, 1 way, 2 gang, white
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |