
calcActive())">
Schneider Electric Vivace 13A 250V 2Gang 3Pin Universal Socket
KBT413S_WE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

KBT413S_WE
Schneider Electric Vivace 13A 250V 2Gang 3Pin Universal Socket
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Socket, Vivace, universal, 3pin, 13A, 250V, 2 gangs, white
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |