
Schneider Electric VarplusCan CAPACITOR CAN HDY 50/0KVAR 440V - BLRCH500A000B44
คำอธิบาย
heavy duty รุ่น PowerLogic PFC Capacitor, 50/0 kvar - 440 V - 50/60Hz
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
heavy duty รุ่น PowerLogic PFC Capacitor, 50/0 kvar - 440 V - 50/60Hz
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |