
calcActive())">
Schneider Electric VarplusCan CAPACITOR CAN HDY 4.2/5KVAR 240V - BLRCH042A050B24
BLRCH042A050B24
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

BLRCH042A050B24
Schneider Electric VarplusCan CAPACITOR CAN HDY 4.2/5KVAR 240V - BLRCH042A050B24
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
heavy duty รุ่น PowerLogic PFC Capacitor, 4.2/5 kvar - 240 V - 50/60Hz
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |