Schneider Electric VarplusCan CAPACITOR CAN HDY 25/30KVAR 690V - BLRCH250A300B69
คำอธิบาย
heavy duty รุ่น PowerLogic PFC Capacitor, 25/30 kvar - 690 V - 50/60Hz
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
heavy duty รุ่น PowerLogic PFC Capacitor, 25/30 kvar - 690 V - 50/60Hz
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |