
calcActive())">
Schneider Electric VarplusCan CAPACITOR CAN HDY 15/18KVAR 440V - BLRCH150A180B44
BLRCH150A180B44
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

BLRCH150A180B44
Schneider Electric VarplusCan CAPACITOR CAN HDY 15/18KVAR 440V - BLRCH150A180B44
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
heavy duty รุ่น PowerLogic PFC Capacitor, 15/18 kvar - 440 V - 50/60Hz
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |