
calcActive())">
Schneider Electric VarplusBox CAPACITOR BOX HDY 25/30 KVAR 400V - BLRBH250A300B40
BLRBH250A300B40
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

BLRBH250A300B40
Schneider Electric VarplusBox CAPACITOR BOX HDY 25/30 KVAR 400V - BLRBH250A300B40
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
heavy duty รุ่น PowerLogic PFC Capacitor, 25/30 kvar - 400 V - 50/60Hz
รายละเอียดสินค้า
Show Accessory | ไม่ใช่ |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |