
calcActive())">
เต้ารับเดี่ยว แบบอินเตอร์ และ USB 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป
A70426USB_IS_WE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
A70426USB_IS_WE
เต้ารับเดี่ยว แบบอินเตอร์ และ USB 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn USB charger + socket-outlet A70426USB_IS_WE is a complete product in color white. Its connector is USB port, socket-outlet. The connection terminals of this USB charger + socket-outlet are 3 pins. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The fixing mode of this device is by screws. Being made of PC material, this USB charger + socket-outlet is quite reliable and resistant. It is 120 mm in width, 70 mm in height, 35.5 mm in depth, with an embedding depth of 24.5 mm. The IP rating of this device is IP20. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60884-1, IEC 62368-1. This USB charger + socket-outlet is SVHC (substances of very high concern) free too. It obtained IEC certificate as well. What's more, this device is qualified as a green premium product, with minimal use of hazardous substances.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
GTIN Code | 3606481501332 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 148 |
Show Accessory | ไม่ใช่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 12 x 7 x 3.6 cm |