
calcActive())">
เต้ารับเดี่ยว แบบอินเตอร์ และ USB 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป
A70426USB_IS_GY
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A70426USB_IS_GY
เต้ารับเดี่ยว แบบอินเตอร์ และ USB 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn USB charger + socket-outlet A70426USB_IS_GY is a complete product in color grey. Its connector is USB port, socket-outlet. The connection terminals of this USB charger + socket-outlet are 3 pins. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The fixing mode of this device is by screws. The USB charger + socket-outlet is made of PC, making it as resistant as possible. It is 120 mm in width, 70 mm in height, 35.5 mm in depth, with an embedding depth of 24.5 mm. It reaches IP20 degree of protection too. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60884-1, IEC 62368-1. This USB charger + socket-outlet is SVHC (substances of very high concern) free too. It obtained IEC certificate as well. Being environmentally friendly, this USB charger + socket-outlet is a green premium product too.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
GTIN Code | 3606481501325 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 148 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 12 x 7 x 3.6 cm |