
calcActive())">
Schneider Electric ULTI 1 GANG 2000VA ZIGBEE SWITCH
U201SRY2KWZB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

U201SRY2KWZB
Schneider Electric ULTI 1 GANG 2000VA ZIGBEE SWITCH
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Ulti - 240V 9.1 A 1 gang relay switch impress switch module, amber LED
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |