Schneider Electric Thalassa TBP PC ind box 116x116x62 lo - NSYTBP11116

NSYTBP11116

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

PC box IP66 IK08 RAL7035 Int.H105W105D55 Ext.H116W116D62 opaque PC cover H10

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 32 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L32

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,034.80
THB 2,674.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 32 A - 220 V AC coil
LC1D32M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,066.00
THB 2,074.00
Harmony XB4, Pilot light, metal, red, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC
XB4BVB4

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 674.10
THB 312.00
Harmony XB4, Illuminated push button, metal, flush, blue, Ø22, spring return, 1 NO + 1 NC 24 V AC/DC
XB4BW36B5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,391.00
THB 912.00
Non reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 12A- 690V
LUB12

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,440.50
THB 2,265.00
Touch panel screen- Harmony ST6- 15"W display- 2COM- 2Ethernet- USB host&device- 24 VDC
HMIST6700

สินค้าหมด

XB4BS8446
XB4BS8446

สินค้าหมด