
calcActive())">
Schneider Electric TeSys U REVERSER 32A 110-240V AC/DC - LU2B32FU
LU2B32FU
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LU2B32FU
Schneider Electric TeSys U REVERSER 32A 110-240V AC/DC - LU2B32FU
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Reversing power base, รุ่น Tesys Ultra, 3P, 1NO + 1NC, 32A, 690VAC, 110 to 240VAC/DC coil
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |