
calcActive())">
Schneider Electric TeSys U MAG ONLY CU 32A 24VDC - LUCL32BL
LUCL32BL
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LUCL32BL
Schneider Electric TeSys U MAG ONLY CU 32A 24VDC - LUCL32BL
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Standard control unit, รุ่น Tesys Ultra, 3P, 8 to 32A, 690VAC, magnetic protection, 24VDC coil
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |