
calcActive())">
Schneider Electric TeSys U ADV CONTROL 4.5-18A 24VDC - LUCC18BL
LUCC18BL
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LUCC18BL
Schneider Electric TeSys U ADV CONTROL 4.5-18A 24VDC - LUCC18BL
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Advanced control unit, รุ่น Tesys Ultra, 1P, 4.5 to 18A, protection & diagnostic, class 10, 24VDC coil
รายละเอียดสินค้า
Show Accessory | ไม่ใช่ |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |