
calcActive())">
Schneider Electric TeSys T EXPANSION MODULE 115 230VAC - LTMEV40FM
LTMEV40FM
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LTMEV40FM
Schneider Electric TeSys T EXPANSION MODULE 115 230VAC - LTMEV40FM
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Extension module, รุ่น Tesys T, 4 inputs, 100 to 240VAC, for LTMR controller
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |