
calcActive())">
Schneider Electric TeSys T CONTROLLER MODBUS 5 100A 24VDC - LTMR100MBD
LTMR100MBD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LTMR100MBD
Schneider Electric TeSys T CONTROLLER MODBUS 5 100A 24VDC - LTMR100MBD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Motor Management, รุ่น Tesys T, motor controller, Modbus, 6 logic inputs, 3 logic outputs, 5 to 100A, 24VDC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |