Schneider Electric TeSys Mini-Vario, VARIO MAIN EMERG.SWITCH HDL 12A - VCCF02

VCCF02

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Switch disconnector,รุ่น Tesys Control,for ON/emergency stop,12A(V02),4 screws fixing,for mounting at back of an enclosure

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys VARIO - auxiliary contact block - 1 NC early-break+1 NO late-make
VZ7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 963.00
THB 491.00
TeSys VARIO / Mini VARIO - front and red rotary handle - 1 to 3 padlocking
KCF1PZ

สินค้าหมด

TeSys Mini-VARIO and VARIO - door interlock - set of 5
KZ32

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 171.20
THB 87.00
TeSys VARIO - auxiliary contact block - 1 NO + 1 NO
VZ20

สินค้าหมด

TeSys VARIO - Switch body for switch-disconnector - 3 poles - 12 A
V02

สินค้าหมด

TeSys VARIO - additional neutral block - 40 A - for V02...V2
VZ11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,230.50
THB 628.00
TeSys VARIO - additional earthing block - 40 A - for V02...V2
VZ14

สินค้าหมด

TeSys Mini-VARIO and VARIO - terminal shrouds - for V02...V2
VZ8

สินค้าหมด