Schneider Electric TeSys LR9 ELECTRONIC OLR 0.1-0.5 A - LR9D01

LR9D01

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Overload relay, รุ่น Tesys LRD, motor protection, 0.1A to 0.5A, 3 phase, electronic thermal

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 24 V AC coil
LC1D09B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,112.80
THB 568.00
Pushs button reset for 17...120mm actuation distance- Harmony XB5- plastic- flush- blue- 22mm- marked R
XB5AA86102

สินค้าหมด

Terminal block- Tesys F- D- set of 2
LA9F103

สินค้าหมด

Thermal overload relays- TeSys Deca- mechanical remote control
LA7D305

สินค้าหมด

Fuse carrier- TeSys DF- 3P- 32A- 690VAC- fuse size 10x38mm
DF103

สินค้าหมด

Manual overload reset push button- Harmony XB5- red projecting- 22mm- for 17...120 mm actuation distance
XB5AL84101

สินค้าหมด

Motor circuit breaker-TeSys Deca frame 2-3P-0.63A-magnetic-rotary handle-screw clamp terminals
GV2L04

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,445.40
THB 1,528.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D09P7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,177.00
THB 600.00