
calcActive())">
Schneider Electric TeSys LR.D TeSys OVERLOAD REL.9 A 13A - LR3D166
LR3D166
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LR3D166
Schneider Electric TeSys LR.D TeSys OVERLOAD REL.9 A 13A - LR3D166
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Thermal overload relay,รุ่น Tesys Deca,9-13A,1NO+1NC,class 10A,lugs terminal,for unbalanced loads
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |