
calcActive())">
Schneider Electric TeSys LR.D TeSys OVERLOAD REL. 5,5 A 8A
LR3D126T
THB 1,754.80
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
LR3D126T
Schneider Electric TeSys LR.D TeSys OVERLOAD REL. 5,5 A 8A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric TeSys LR.D TeSys OVERLOAD REL. 5,5 A 8A
THB 1,754.80
คำอธิบาย
Thermal overload relay,รุ่น Tesys Deca,5.5-8A,1NO+1NC,class 10A,lugs terminal,for unbalanced loads
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |