Schneider Electric TeSys LR.D TeSys OVERLOAD NON DIFF 7-10A - LR3D14

LR3D14

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Thermal overload relay, รุ่น Tesys Deca, 690VAC, 7 to 10A, 1NO+1NC, class 10A, for unbalanced loads

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 10 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L14

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,445.40
THB 1,528.00
Adapter terminal block, TeSys Deca, for separate mounting, for use with LR97D
LAD7B106

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,048.60
THB 535.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 12 A - 24 V AC coil
LC1D12B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,465.90
THB 748.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 12 A - 220 V AC coil
LC1D12M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,444.50
THB 737.00
Pushs button reset for 17...120mm actuation distance- Harmony XB5- plastic- flush- blue- 22mm- marked R
XB5AA86102

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 12A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D12P7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,465.90
THB 748.00
TeSys D thermal overload relays - pre-wiring kit of NC contact
LAD7C1

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 110V DC/AC
LAD703F

สินค้าหมด