Schneider Electric TeSys LR.D TeSys 17-25A CL 10A NON DIFF EVLK TOR - LR3D325

LR3D325

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Thermal overload relay, รุ่น Tesys Deca, 690VAC, 17 to 25A, 1NO+1NC, class 10A, for D40A…D65A unbalanced loads

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Terminal block, TeSys Deca, Everlink BTR screw connectors, 3P, for contactors LC1D40A-D80A
LAD96560

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 695.50
THB 355.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 40 A - 110 V AC 50/60 Hz coil
LC1D40AF7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,820.80
THB 2,969.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 40 A - 220 V AC 50/60 Hz coil
LC1D40AM7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,457.00
THB 2,783.00
Pushs button reset for 17...120mm actuation distance- Harmony XB5- plastic- flush- blue- 22mm- marked R
XB5AA86102

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D40AP7

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 110V DC/AC
LAD703F

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 220...230V DC/AC
LAD703M

สินค้าหมด

Motor circuit breaker-TeSys Deca frame 3-3P-25A-magnetic-rotary handle-EverLink terminals
GV3L25

สินค้าหมด