Schneider Electric TeSys k TIMER DELAY ON - LA2KT2U

LA2KT2U
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

Electronic time delay auxiliary contact block, รุ่น Tesys K, 1C/O, on delay 1-30s, front, control 110...240V AC

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys K control relay, 2NO/2NC, 690V, 220...230V AC coil
CA2KN22M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 628.00
THB 1,230.50
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NC aux., 220...230V AC coil, standard
LC1K0601M7

สินค้าหมด

TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NO aux., 24V AC coil,screw clamp terminals
LC1K0610B7

มีสินค้า

Price starting from
THB 529.00
THB 1,037.90
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamp terminals
LC1K0610M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 529.00
THB 1,037.90
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 9 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamps
LC1K0910M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 600.00
THB 1,177.00
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 12 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamp terminals
LC1K1210M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 682.00
THB 1,337.50
control relay- TeSys K- 4P(2NO+2NC)- 690V- 24V AC standard coil
CA2KN22B7

มีสินค้า

Price starting from
THB 628.00
THB 1,230.50
Contactor- TeSys K- 3P- AC-3/AC-3e-440V 9A- 1NC aux- 24V AC coil
LC1K0901B7

สินค้าหมด