Schneider Electric TeSys k K RANGE SUPPRESSOR RC 110-250VAC - LA4KA1U

LA4KA1U
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

รุ่น Tesys K, Suppressor module, RC circuit, 110...250 V

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys K control relay, 2NO/2NC, 690V, 220...230V AC coil
CA2KN22M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 628.00
THB 1,230.50
TeSys K control relay , 3 NO + 1 NC , <lt/>= 690 V , 220...230 V AC coil
CA2KN31M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 644.00
THB 1,262.60
TeSys K control relay , 4 NO , <lt/>= 690 V , 220...230 V AC coil
CA2KN40M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 644.00
THB 1,262.60
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 1-1.6 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME06

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,583.00
THB 3,103.00
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NC aux., 220...230V AC coil, standard
LC1K0601M7

สินค้าหมด

TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamp terminals
LC1K0610M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 529.00
THB 1,037.90
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 9 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamps
LC1K0910M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 600.00
THB 1,177.00
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 12 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamp terminals
LC1K1210M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 682.00
THB 1,337.50