Schneider Electric TeSys k, d, SK (auxiliary contactors) TeSys AUXILIARY CONTACTOR - CAD323JD

CAD323JD
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

Control relay, รุ่น Tesys Deca, 3NO+2NC, 0 to 690V, 12VDC standard coil, spring

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 220 V AC coil
LC1D09M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 654.84
THB 1,284.00
Mechanical latch block- TeSys Deca- 110...127V AC/DC
LAD6K10F

สินค้าหมด

Mechanical latch block- TeSys Deca- 24V AC/DC
LAD6K10B

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 3NO + 1NC- front mounting- spring terminals
LADN313

สินค้าหมด

Safety red protective cover for TeSys Deca contactor- LC1D09…80A and LC1DT20…DT80A
LAD9ET1S

สินค้าหมด

Mechanical latch block- TeSys Deca- 220...240V AC/DC
LAD6K10M

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,812.00
THB 3,552.40
Protective cover for TeSys Deca contactor- LC1D09…80A and LC1DT20…DT80A
LAD9ET1

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 4NO- front mounting- spring terminals
LADN403

สินค้าหมด