Schneider Electric TeSys k, d, SK (auxiliary contactors) K CONTROL RELAY 3NO 1NC 110VDC COIL - CA3KN31FD
คำอธิบาย
control relay, รุ่น Tesys K, 4P(3NO+1NC), 690V, 110V DC standard coil
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
control relay, รุ่น Tesys K, 4P(3NO+1NC), 690V, 110V DC standard coil
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |