
calcActive())">
Schneider Electric TeSys k, d, SK (auxiliary contactors) K CONTROL RELAY 2NO 2NC 125VDC COIL - CA3KN22GD
CA3KN22GD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

CA3KN22GD
Schneider Electric TeSys k, d, SK (auxiliary contactors) K CONTROL RELAY 2NO 2NC 125VDC COIL - CA3KN22GD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Control relay, รุ่น Tesys K, 2NO+2NC, <= 690V, 125V DC standard coil
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |