Schneider Electric TeSys k 4P CONTACTOR 20A AC1 48VAC COIL - LC1K09004E7
คำอธิบาย
Contactor, รุ่น Tesys K, 4P(4NO), AC-1, 440V 20A, 48V AC standard coil
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
Contactor, รุ่น Tesys K, 4P(4NO), AC-1, 440V 20A, 48V AC standard coil
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |