Schneider Electric TeSys GV4 Motor Breaker GV4L Mag 80A 25kA Elink - GV4L80B

GV4L80B

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Motor circuit breaker, รุ่น Tesys GV4, 3P, 80A, Icu 25kA, magnetic, EverLink terminals

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 80A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D80F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,897.50
THB 5,048.00
Thermal overload relays, TeSys Deca,  55...70 A , class 10A
LRD3361

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,992.00
THB 3,056.00
thermal overload relays, TeSys Deca, 63...80A, class 10A
LRD3363

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,992.00
THB 3,056.00
Auxiliary contact- TeSys GV4- 690VAC- 1 NO/NC
GV4AE11

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 80A- 24V AC 50/60Hz coil
LC1D80B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,897.50
THB 5,048.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 80A- 24V DC standard coil
LC1D80BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 80A- 230V AC 50/60Hz coil
LC1D80P7

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays-63...80A-class 20-for D80/95(3P)
LR2D3563

สินค้าหมด